Außergewöhnliche Schneidleistung und Zuverlässigkeit mit der neuen FANUC ROBOCUT
Los geht's
Was ist ROBOCUT?
ROBOCUT ist die Drahterodiermaschine von FANUC. Drahterodieren ist das Bearbeitungsverfahren für elektrisch leitende Materialien, bei denen komplizierte Konturen erforderlich sind, insbesondere bei harten Metallen oder solchen, die mit konventionellen Techniken wie Fräsen, Drehen oder Schleifen nur schwer zu bearbeiten wären.
Warum ROBOCUT?
Mit ROBOCUT entscheiden Sie sich für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Schnittgeschwindigkeit, Oberflächengüte und Maßgenauigkeit. Die neue ROBOCUT α-CiC Serie bietet eine rundum hochwertige Schneidleistung in einer Vielzahl von Anwendungen und bringt Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil. Sie sind wirtschaftlich im Betrieb und bieten einen hohen Return on Investment.
Welche Modelle von ROBOCUT?
Je nach Anforderung gibt es die FANUC ROBOCUT α-CiC Serie in drei Modellgrößen: die ROBOCUT α-C400iC, ROBOCUT α-C600iC und die ROBOCUT α-C800iC. Anwender können Werkstücke mit Abmessungen von bis zu 1250 x 975 x 300 mm in der X-, Y- bzw. Z-Achse laden, bei einem maximalen Gewicht von 3000 kg.
Senden Sie uns eine Nachricht!
Entdecken Sie unsere ROBOCUT MODELLE

α-C400iC
- U-V-Achsenverfahrweg
- 400 x 300 mm
- X-Y-Achsenverfahrweg
- 120 x 120 mm
- Z-Achsenverfahrweg
- 255 mm

α-C600iC
- U-V-Achsenverfahrweg
- 600 x 400 mm
- X-Y-Achsenverfahrweg
- 200 x 200 mm
- Z-Achsenverfahrweg
- 410 mm

α-C800iC
- U-V-Achsenverfahrweg
- 800 x 600 mm
- X-Y-Achsenverfahrweg
- 100 x 100 mm
- Z-Achsenverfahrweg
- 510 mm
ERWEITERN SIE IHRE DRAHTERODIER-PROZESSE
Automatische Drahteinfädelung
Die einzigartige AWF3-Technologie bietet schnelles, zuverlässiges, automatisches Einfädeln in nur 10 Sekunden. Sie ermöglicht die automatische Drahteinfädelung bis zu 500 mm unter Wasser je nach Maschinenkonfiguration und die automatische Drahtreparatur nach Drahtbruch.
Einfache Wartung
FANUC iH Pro kann auf drohende Probleme hinweisen, bevor es zu einem Ausfall kommt, und sogar ein Video oder ein Bild bereitstellen, das zeigt, wie die Behebung im Haus erfolgen kann, um die Ausfallzeit zu minimieren. Darüber hinaus verhindert der standardmäßig eingebaute, gehärtete Arbeitstisch die Entstehung von Kratzern.
Benutzerfreundlicher Betrieb
Dank der verbesserten Genauigkeit bei der Konikbearbeitung und der einfacheren Konikjustage, bei welcher man intuitiv über die Bedieneroberfläche geführt wird, ist der traditionell komplexe Vorgang des Einstellens und Justierens ganz einfach.
Hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision beim Schneiden
FANUC’s discharge control iPulse3 sorgt für eine hohe Leistung beim Schneiden durch Eckensteuerung und Schrittformsteuerung.
Konzipiert für einfache Automatisierung
Ein einfacher Roboterzugang zum Laden schwerer Werkstücke sowie ein ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich sorgen für eine problemlose Maschinenbedienung.
Hohe Zuverlässigkeit
40 Jahre Erfahrung im Bau von Drahterodiermaschinen und die Leidenschaft für Perfektion resultieren in einer hohen Zuverlässigkeit. FANUC ist sehr stolz darauf, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die lange Zeit perfekt funktionieren und die Kunden dabei unterstützen, effektiv zu arbeiten und ihre Produktivität zu steigern.
Für welche Unternehmen ist ein ROBOCUT geeignet?
Die ideale Wahl für Ihre Branche, egal welche Größe
Lohnfertiger- und Formenbau- Industrie
Automobil- Industrie
Elektro- und IT-Teile- Industrie
Medizinische Industrie
Luft- und Raumfahrt- Industrie
Fabrikautomation ist Teil der DNA von FANUC
Wir haben weltweit über 33.000 ROBOCUTs in Unternehmen aller Größenordnungen installiert!