Alta precisión de corte y precisión excepcional con la nueva FANUC ROBOCUT
Comenzar
¿Qué significa ROBOCUT?
ROBOCUT es la máquina de electroerosión por hilo de FANUC. La electroerosión por hilo (EDM) es el proceso en el que se requieren contornos o cavidades intrincados, particularmente en metales duros o en aquellos en los cuales sería difícil de mecanizar utilizando técnicas convencionales como fresado, taladrado y roscado.
¿Cuándo elegir una máquina ROBOCUT?
Con ROBOCUT, usted se decide por un alto nivel de fiabilidad, velocidad de corte, acabado superficial y precisión dimensional. La nueva serie ROBOCUT α-CiC, que ofrece un rendimiento de corte completo y de alta calidad en multitud de aplicaciones, le aportará una auténtica ventaja competitiva. Su funcionamiento es económico y proporciona una gran rentabilidad de la inversión.
¿Qué modelos ROBOCUT ofrece FANUC?
En función de los requisitos, la serie ROBOCUT α-CiC de FANUC se presenta con dos tamaños de modelo: la ROBOCUT α-C400iC y la ROBOCUT α-C600iC. Los usuarios pueden cargar piezas con dimensiones de hasta 1050 x 775 x 400 mm en los ejes X, Y y Z respectivamente, con un peso máximo de 1000 kg.
Llámenos (902 13 35 35) o envíenos un mensaje ahora!
Nuestros modelos ROBOCUT

α-C400iC
- Recorrido de los ejes X-Y
- 400 x 300 mm
- Recorrido de los ejes U-V
- 120 x 120 mm
- Recorrido del eje Z
- 255 mm

α-C600iC
- Recorrido de los ejes X-Y
- 600 x 400 mm
- Recorrido de los ejes U-V
- 200 x 200 mm
- Recorrido del eje Z
- 410 mm

α-C800iC
- Recorrido de los ejes X-Y
- 800 x 600 mm
- Recorrido de los ejes U-V
- 100 x 100 mm
- Recorrido del eje Z
- 510 mm
MEJORE SUS PROCESOS DE EDM (electroerosión por hilo)
Enhebrado automático del hilo
Gracias a la tecnología de enhebrado automático del hilo AWF3, exclusiva de FANUC, se consigue un enhebrado automático rápido y fiable en solo 10 segundos. Este sistema permite enhebrar con total fiabilidad incluso a la altura máxima de corte que permite la máquina (500 mm), dependiendo de la configuración de la máquina.
Fácil mantenimiento
FANUC iH Pro puede señalar los problemas inminentes antes de que se produzca el fallo, e incluso proporciona un vídeo o una imagen que describe cómo se puede realizar la rectificación en la propia empresa para minimizar el tiempo de inactividad. Además, la inclusión de una mesa de trabajo endurecida de serie evita la posibilidad de que se produzcan arañazos.
Funcionamiento sencillo
Gracias a las mejoras en el rendimiento del corte cónico y a la facilidad de ajuste, la operación tradicionalmente compleja de fijar y ajustar la conicidad del hilo resulta sencilla gracias al uso de una plantilla básica guiada por instrucciones en pantalla.
Corte de alta velocidad y precisión
El control de descarga iPulse3 de FANUC garantiza un alto rendimiento de corte mediante el control de las esquinas y el control de la forma de los pasos.
Diseñado para una fácil automatización
El fácil acceso al robot para cargar las piezas más pesadas, así como el diseño ergonómico del área de trabajo, garantizan un manejo de la máquina sin problemas.
Gran fiabilidad
40 años de experiencia en la fabricación de máquinas de electroerosión por hilo y la pasión por la perfección dan como resultado una alta fiabilidad. FANUC está muy orgullosa de fabricar productos de alta calidad que funcionen perfectamente durante mucho tiempo, ayudando a los clientes a trabajar con eficacia y a aumentar su productividad.
¿Para qué empresas es adecuada una ROBOCUT?
La opción ideal para su industria, sin importar el tamaño
Compradores de empleo y fabricantes de moldes de la industria
Industria del automóvil
Industria de piezas eléctricas e informáticas
Industria médica
Industria aeroespacial
La automatización industrial forma parte de la historia de FANUC
Hemos instalado más de 33.000 ROBOCUTs en todo el mundo para empresas pequeñas, medianas y grandes.