Une performance et une fiabilité de découpe exceptionnelle avec la nouvelle FANUC ROBOCUT
Pour débuterQu'est ce qu'une ROBOCUT?
ROBOCUT est la machine d’électroérosion à fil FANUC. L’usinage par électroérosion est le procédé par excellence pour toutes les pièces en matériaux conducteurs d’électricité nécessitant des contours ou des cavités complexes, en particulier dans les métaux durs ou celles qui seraient difficiles à usiner à l’aide de techniques conventionnelles telles que le fraisage, le tournage ou la rectification.
Pourquoi choisir la ROBOCUT?
Avec la ROBOCUT, vous optez pour un haut niveau de fiabilité, une rapidité de découpe, une finition de surface et précision dimensionnelle. Proposant une gamme complète, une capacité de découpe à tous niveaux, la nouvelle ROBOCUT a-CIC va vous apporter de véritables avantages compétitifs. Elles sont conçues pour durer et offrent un excellent retour sur investissement.
Quels modèles de ROBOCUT?
Cela dépend de vos besoins. FANUC ROBOCUT a-CIC se décline en deux tailles de modèle : la ROBOCUT a-C400iC et la ROBOCUT a-C600iC. Vous pouvez charger des pièces allant jusqu’à 1050 x 775 x 400 mm de dimension dans les axes respectifs X, Y et Z, avec une charge totale de 1 000 Kg.
Envoyez-nous un message!
Découvrez nos modèles de ROBOCUT
α-C400iC
- Déplacement sur les axes U-V
- 400 x 300 mm
- Déplacement sur les axes X-Y
- 120 x 120 mm
- Déplacement sur l'axe Z
- 255 mm
α-C600iC
- Déplacement sur les axes U-V
- 600 x 400 mm
- Déplacement sur les axes X-Y
- 200 x 200 mm
- Déplacement sur l'axe Z
- 410 mm
OPTIMISEZ VOTRE PROCESSUS D'ÉLECTROÉROSION À FIL
Enfilage automatique du fil
L’unique technologie AWF3 fournit un enfilage automatique rapide et efficace en seulement 10 secondes dans des conditions non immergées. Cela permet d’enfiler le fil jusqu’à 500 mm dans des conditions d’immersion qui dépendent de la configuration de la machine.
Simplicité de maintenance
FANUC iH Pro peut anticiper et mettre en évidence les éventuelles erreurs à venir mais, également fournir une vidéo ou des images pour montrer la résolution des problèmes afin de diminuer les temps d’arrêts. De plus, la présence d’une table trempée en standard, empêche tout risque de rayures.
Utilisation conviviale
Grâce aux améliorations apportées aux performances de coupe conique et à la facilité de réglage, l’opération traditionnellement complexe de réglage et d’ajustement du cône du fil est simplifiée par l’utilisation d’un gabarit de base guidé par des instructions à l’écran.
Une vitesse et une précision de découpe exceptionnelle
Le contrôle d’éjection iPulse3 de FANUC assure une découpe haute performance par le contrôle des angles et des formes.
Conçu pour une automatisation facile
L’accès facile au robot pour charger des pièces plus lourdes ainsi que la conception ergonomique de la zone de travail garantissent un entretien sans problème de la machine.
Excellente fiabilité
40 ans d’expérience dans la conception de machines d’électroérosion à fil et une passion pour la perfection qui se traduit par une grande fiabilité. FANUC est fier de fabriquer des produits de hautes qualités qui vont perdurer dans le temps, accompagnant les consommateurs dans leur démarche d’efficacité et de productivité.
Pour quel secteur d'activité la ROBOCUT est-elle adaptée ?
Le choix idéal pour votre industrie, peu importe la taille
Industrie des chercheurs d'emploi et des fabricants de moules
Industrie automobile
Industrie des pièces électriques et informatiques
Industrie médical
Industrie aérospatiale
L'automatisation Industrielle est dans l'A.D.N de FANUC
Déjà plus de 33 000 ROBOCUT installées dans tout type de structure à travers le monde