Prestazioni di taglio e affidabilità eccezionali con le nuove FANUC ROBOCUT
Scopri ROBOCUTChe cos'è ROBOCUT?
ROBOCUT is FANUC’s wire EDM machine. Electro-discharge machining is the go-to process for parts out of electrically conductive materials where intricate contours or cavities are required, particularly in hard metals or those that would be difficult to machine using conventional techniques such as milling, turning or grinding.
Perché scegliere ROBOCUT?
Con ROBOCUT puoi essere certo di contare su elevati livelli di affidabilità, velocità di taglio, finitura superficiale e precisione dimensionale. La nuova serie ROBOCUT α-CiC, che offre prestazioni di taglio a tutto tondo e di alta qualità in svariate applicazioni, assicura un guadagno competitivo reale. Le macchine hanno costi bassissimi di manutenzione e assicurano un rapido ritorno dell’investimento.
Quali modelli offre ROBOCUT?
A seconda delle esigenze, la serie FANUC ROBOCUT α-CiC è disponibile in due versioni: ROBOCUT α-C400iC e ROBOCUT α-C600iC. Gli utenti possono lavorare pezzi con dimensioni fino a 1050 x 775 x 400 mm rispettivamente sugli assi X, Y e Z, con un peso massimo di 1000 kg.
Scrivici un messaggio!
Scopri i MODELLI di ROBOCUT
α-C400iC
- Corsa assi U-V
- 400 x 300 mm
- Corsa assi X-Y
- 120 x 120 mm
- Corsa asse Z
- 255 mm
α-C600iC
- Corsa assi U-V
- 600 x 400 mm
- Corsa assi X-Y
- 200 x 200 mm
- Corsa asse Z
- 410 mm
L'EDM A FILO RAGGIUNGE UN LIVELLO SUPERIORE
Infilaggio automatico del filo
The unique AWF3 technology provides fast, reliable automatic threading in just 10 seconds under non-submerge condition . It allows automatic wire feeding up to 500 mm under submerge conditions depending on the machine configuration.
Manutenzione facile
FANUC iH Pro è in grado di riconoscere i problemi prima che avvenga il guasto, e fornisce anche video e immagini di supporto per facilitare la risoluzione dei problemi autonomamente così da ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. Inoltre, l’inclusione di una tavola temprata come standard previene qualsiasi potenziale sviluppo di graffi.
Interfaccia intuitiva
Grazie ai miglioramenti e alle semplificazioni nella regolazione del taglio conico, l’operazione generalmente complessa di impostazione e regolazione della conicità del filo risulta semplice grazie all’uso di un ancoraggio di base guidato da istruzioni sullo schermo.
Taglio ad elevata velocità e massima precisione
La tecnologia di controllo delle scariche iPulse3 di FANUC assicura alte prestazioni di taglio grazie al controllo degli angoli e della forma del passo.
Automazione semplice
L’accesso agevole del robot all’area di carico per i pezzi più pesanti e la struttura ergonomica assicurano l’asservimento ottimale della macchina.
Massima affidabilità
40 anni di esperienza nella costruzione di macchine per elettroerosione a filo e la passione per la perfezione si traducono in alta affidabilità. FANUC è molto orgogliosa di sviluppare prodotti di qualità elevata che funzioneranno perfettamente per molto tempo, e di aiutare i clienti a lavorare in modo efficace aumentando la loro produttività.
Per quali settori è adatta ROBOCUT?
La scelta ideale per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni
Officine meccaniche e costruttori di stampi
Automotive
Produzione di componenti elettrici ed elettronici
Medicale
Aerospace
L'automazione di fabbrica è parte del DNA di FANUC
Abbiamo installato più di 33.000 ROBOCUT in tutto il mondo in aziende di tutte le dimensioni!