Precyzyjna obróbka elektroerozyjna z nowym ROBOCUT α-CiC
Dowiedz się więcejCzym jest ROBOCUT?
ROBOCUT to elektrodrążarka drutowa firmy FANUC. Elektrodrążenie to efektywna metoda obróbki ubytkowej dedykowana dla detali o skomplikowanych konturach lub wgłębieniach, wykonanych z twardych metali, trudnych do wykonania przy użyciu konwencjonalnych technik, takich jak: frezowanie, toczenie lub szlifowanie.
Dlaczego warto zainwestować w ROBOCUT?
Decydując się na maszynę ROBOCUT zyskujesz wysoki poziom niezawodności, szybkości cięcia, wykończenia powierzchni i precyzji wymiarowej. Ponadto nowa seria ROBOCUT α-CiC zapewni Ci wysoką jakość i wydajność cięcia a także szereg dodatkowych korzyści w różnych zastosowaniach. ROBOCUT jest ekonomiczny w eksploatacji i zapewnia szybki zwrot z inwestycji.
Jaki model ROBOCUT wybrać?
W zależności od wymagań, w ramach serii FANUC ROBOCUT α-CiC można znaleźć dwa warianty: ROBOCUT α-C400iC i ROBOCUT α-C600iC. Użytkownicy mogą obrabiać w nich detale o maksymalnych wymiarach 1050 x 775 x 400 mm, odpowiednio w osiach X, Y i Z, i maksymalnej masie 1000 kg.
Skontaktuj się z nami!
Poznaj wszystkie modele ROBOCUT
α-C400iC
- Przejazd osi UV na stole
- 400 x 300 mm
- Przejazd osi XY na stole
- 120 x 120 mm
- Przejazd osi Z na stole
- 255 mm
α-C600iC
- Przejazd osi UV na stole
- 600 x 400 mm
- Przejazd osi XY na stole
- 200 x 200 mm
- Przejazd osi Z na stole
- 410 mm
USPRAWNIJ OBRÓBKĘ ELEKTROEROZYJNĄ
System Automatycznego przewlekania drutu
Nowoczesny system AWF3 zapewnia niezawodność oraz szybkość automatycznego przewlekania drutu w zaledwie 10 sekund bez zanurzenia. Umożliwia automatyczne podawanie drutu do wysokości 500 mm w warunkach zanurzenia w zależności od konfiguracji i modelu maszyny.
Łatwa konserwacja
FANUC iH Pro potrafi sygnalizować problemy zwiastujące awarie, a nawet dostarczać instrukcje, w postaci filmów lub obrazów, umożliwiające przeprowadzanie napraw na miejscu, w celu zminimalizowania przestojów. Ponadto dołączenie standardowo hartowanego stołu na obrabiane przedmioty zapobiega powstawaniu zarysowań.
Łatwa obsługa
Dzięki poprawie wydajności cięcia powierzchni stożkowych i łatwej regulacji, tradycyjnie skomplikowana operacja ustawiania i regulacji zbieżności drutu jest naprawdę prosta. Użytkownik ma do dyspozycji specjalny przyrząd oraz instrukcje wyświetlane na ekranie.
Szybkie i precyzyjne cięcie
Kontrola impulsów prądowych iPulse3 zapewnia wysoką wydajność cięcia poprzez sterowanie narożnikami i stopniową kontrolę kształtu.
Łatwa automatyzacja
Łatwy dostęp dla robota podczas załadunku cięższych przedmiotów, a także ergonomicznie zaprojektowany obszar roboczy zapewniają bezproblemową obsługę maszyny.
Potwierdzona niezawodność
40 lat doświadczenia w budowie elektrodrążarek drutowych i pasja do perfekcji skutkują wysoką niezawodnością. Firma FANUC jest bardzo dumna z tego, że oddając w ręce klientów produkty o wysokiej jakości i ponadprzeciętnej żywotności, wspiera ich w efektywnej pracy i zwiększaniu produktywności.
Dla jakich film ROBOCUT będzie odpowiedni?
Idealny wybór dla Twojej firmy bez względu na jej wilekość
Klienci i producenci form
Branża motoryzacyjna
Przemysł części elektrycznych i IT
Przemysł medyczny
Przemysł lotniczy
Automatyzacja fabryk jest częścią DNA FANUC
Zainstalowaliśmy ponad 33000 elektrodrążarek ROBOCUT w firmach o różnych rozmiarach na całym świecie!