Alta precisão e velocidade de corte com a nova FANUC ROBOCUT
ComeçarO que significa ROBOCUT?
ROBOCUT é a máquinas de corte por eletroerosão a fio da FANUC. O corte por eletroerosão a fio (EDM) é o processo em que são necessários contornos ou cavidades intrincadas, nomeadamente em metais duros ou em materiais que seria difícil maquinar utilizando técnicas convencionais como a maquinação, furação e roscagem.
Quando escolher uma máquina ROBOCUT?
Ao escolher a ROBOCUT o cliente está a optar por um elevado nível de fiabilidade, alta velocidade de corte, qualidade de acabamento de superfície e precisão dimensional. Ao proporcionar um desempenho de corte de alta qualidade contínuo numa variedade de aplicações, a nova ROBOCUT série α-CiC trar-lhe-á um ganho competitivo genuíno.
Modelos da FANUC ROBOCUT?
Dependendo dos requisitos, existem dois tamanhos de modelo disponíveis: ROBOCUT α-C400iC e ROBOCUT α-C600iC. Os utilizadores podem carregar peças de trabalho com dimensões de até 1050 x 775 x 400 mm nos eixos X, Y e Z respetivamente, com um peso máximo de 1000 kg.
Ligue-nos agora +351 22 099 8822 ou envie-nos uma mensagem!
Descubra as nossas máquinas ROBOCUT
α-C400iC
- movimento de eixos X-Y
- 400 x 300 mm
- movimento de eixos U-V
- 120 x 120 mm
- movimento do eixo Z
- 255 mm
α-C600iC
- movimento de eixos X-Y
- 600 x 400 mm
- movimento de eixos U-V
- 200 x 200 mm
- movimento do eixo Z
- 410 mm
MELHORE OS SEUS PROCESSOS DE EDM
Enfiamento automático do fio
A tecnologia de enfiamento automático do fio AWF3, exclusiva da FANUC, proporciona um rápido e fiável enfiamento automático do fio em apenas 10 segundos. Permite um enfiamento e reenfiamento submerso extremamente fiável, inclusivamente em peças de trabalho com espessura até 500 mm, dependendo da configuração da máquina.
Fácil manutenção
O FANUC iH Pro pode detetar problemas iminentes antes da avaria, fornecendo um vídeo ou uma imagem que indique como a reparação pode ocorrer no local para minimizar o tempo de paragem. Além disso, a inclusão de uma mesa de trabalho rígida como standard, evita o desenvolvimento de potenciais riscos.
Funcionamento simples
Graças às melhorias no desempenho de corte cónico, ao fácil ajuste da operação tradicionalmente complexa de configuração e ao ajuste de fio cónico que é agora mais simples seguindo as instruções no ecrã.
Corte de alta velocidade e precisão
O iPulse3 de controlo de descarga da FANUC assegura um elevado desempenho de corte através do controlo de cantos e do controlo step shape.
Desenhado para uma automatização fácil
O fácil acesso ao robô para carga e descarga de peças de trabalho mais pesadas e uma área de trabalho criada de forma ergonómica asseguram uma automatização da máquina sem problemas.
Grande fiabilidade
40 anos de experiência a construir máquinas de corte por eletroerosão a fio (EDM) e de paixão pela perfeição resultam em uma elevada fiabilidade. A FANUC tem muito orgulho na produção de produtos de alta qualidade que funcionarão perfeitamente durante um longo período de tempo, apoiando assim os clientes de forma eficiente e contribuindo para aumentar a sua produtividade.
Para que indústrias é adequada uma ROBOCUT?
A escolha ideal para a sua indústria, independentemente do tamanho da sua empresa
Indústria de moldes
Indústria automóvel
Indústria de peças de TI e elétricas
Indústria médica
Indústria aeroespacial
A automação industrial faz parte da história da FANUC.
Instalámos mais de 33 000 ROBOCUT em todo o mundo em pequenas, médias e grandes empresas!