Performanțe excepționale de tăiere și fiabilitate cu noul FANUC ROBOCUT
Porniți de aiciCe este ROBOCUT?
ROBOCUT este numele mașinii CNC de electroeroziune cu fir marca FANUC. Procedeul de tăiere prin electroeroziune cu fir este soluția ideală pentru tăierea pieselor metalice conductoare de electricitate, în special a celor din metal dur, atunci când este necesară obținerea unor contururi sau decupaje fine și complicate iar tehnicile convenționale de prelucrare nu sunt suficiente.
De ce să optați pentru ROBOCUT?
Odată ce alegeți mașina FANUC ROBOCUT, optați pentru o calitate superioară, un nivel înalt de fiabilitate, viteză de tăiere și precizie ridicate, finisaje excelente ale pieselor prelucrate. Performanțele de top ale acestui utilaj sunt utile într-o multitudine de aplicații industriale, iar noile modele de ROBOCUT din seria α-CiC vin cu atuuri imbatabile, sunt economice și asigură o rentabilitate crescută.
Ce modele ROBOCUT puteți alege?
În funcție de necesități, există două modele în seria FANUC ROBOCUT α-CiC: ROBOCUT α-C400iC și ROBOCUT α-C600iC. Operatorii pot încărca pe aceste mașini piese cu dimensiuni de până la 1050 x 775 x 400 mm, pe axele X, Y și Z și o greutate maximă de 1000 kg.
Scrieți-ne un mesaj!
Descoperiți modelele FANUC ROBOCUT
α-C400iC
- Cursa pe axa U-V
- 400 x 300 mm
- Cursa pe axa X-Y
- 120 x 120 mm
- Cursa pe axa Z
- 255 mm
α-C600iC
- Cursa pe axa U-V
- 600 x 400 mm
- Cursa pe axa X-Y
- 200 x 200 mm
- Cursa pe axa Z
- 410 mm
ÎMBUNĂTĂȚIȚI PROCESELE DE TĂIERE PRIN ELECTROEROZIUNE CU FIR
Înfilare automată a firului
Tehnologia unică AWF3 asigură o înfiletare automată în doar 10 secunde în cazul nescufundării în lichid. AWF3 permite alimentarea automată cu fir la adâncime de până la 500 mm în lichidul de tăiere în funcție de configurația mașinii.
Mentenanță simplă
Funcția iH Pro poate semnaliza erorile în avans, oferind chiar și un video sau o imagine care prezintă modul în care rectificarea poate avea loc pentru a reduce timpul de nefuncționare. În plus, includerea în dotarea standard a unei mese de așezare piese călită, împiedică formarea de zgârieturi.
Operare facilă
Datorită îmbunătățirilor în performanța taierilor conice și a ușurinței de reglare, operațiunea tradițional complexă de setare și reglare a conicității firului este acum mult mai simpla prin utilizarea unui dispozitiv de baza care este ghidat cu ajutorul instrucțiunilor de pe ecran.
Viteză și precizie de tăiere ridicate
Funcția FANUC iPulse3 de control al descărcării electrice asigură performanțe ridicate de tăiere prin controlul colțurilor și controlul formei treptelor.
Design potrivit pentru automatizare facilă
Accesul facil al robotului pentru încărcarea pieselor mai grele, precum și o zonă de lucru concepută ergonomic asigură operarea fără probleme a mașinii.
Fiabilitate excelentă
După 40 de ani de experiență în crearea de mașini de tăiere prin electroeroziune cu fir și pasiunea de a vedea rezultate perfecte am atins performanțe înalte de fiabilitate. FANUC se mândrește cu calitatea ridicată a produselor care sunt capabile să funcționeze perfect timp îndelungat, să susțină eforturile clienților noștri pentru a avea eficiență și productivitate.
Care sunt domeniile potrivite pentru ROBOCUT?
Alegerea ideală pentru orice domeniu
Industria construirea de matrițe și piese metalice
Industria auto
Industria producătoare de componente electrice și IT
Industria medicină
Industria aeronautică
Automatizarea industrială este parte din ADN-ul FANUC
Am instalat peste 33.000 de utilaje ROBOCUT de toate dimensiunile în întreaga lume!