Yeni FANUC ROBOCUT ile olağanüstü hassasiyet ve güvenilirlik
HEMEN BAŞLAYINROBOCUT nedir?
ROBOCUT, FANUC’un tel erozyon makinesidir. Erozyonlama ile özellikle sert metallerde veya frezeleme, tornalama veya taşlama gibi geleneksel teknikler kullanılarak işlenmesi zor olan karmaşık konturların veya boşlukların gerekli olduğu elektriksel olarak iletken parçalar için başvurulan işlemdir.
Neden ROBOCUT'ı seçmelisiniz?
ROBOCUT ile yüksek düzeyde güvenilirlik, kesme hızı, yüzey kalitesi ve boyutsal hassasiyeti bir araya getirir. Çok sayıda uygulamada çok yönlü, yüksek kaliteli kesme performansı sunan yeni ROBOCUT α-CiC serisi size gerçek rekabetçi kazançlar sağlayacaktır. Aynı zamanda çalıştırmak için oldukça ekonomiktir ve büyük bir yatırım getirisi sağlar.
ROBOCUT'ın hangi modelleri?
İhtiyaçlara bağlı olarak, FANUC ROBOCUT α-CiC serisi iki farklı model ile birlikte gelir: ROBOCUT α-C400iC ve ROBOCUT α-C600iC. Kullanıcılar, X, Y ve Z eksenlerinde sırasıyla 1050 x 775 x 400 mm’ye kadar boyutlara ve maksimum 1000 kg ağırlığa sahip iş parçalarını yükleyebilir.
Bizi şimdi arayın +90 444 9 362 veya formu doldurun!
ROBOCUT MODELLERİMİZİ keşfedin
α-C400iC
- U-V eksenleri hareketi
- 400 x 300 mm
- X-Y eksenleri hareketi
- 120 x 120 mm
- Z ekseni hareketi
- 255 mm
α-C600iC
- U-V eksenleri hareketi
- 600 x 400 mm
- X-Y eksenleri hareketi
- 200 x 200 mm
- Z ekseni hareketi
- 310 mm (Opsiyon 410)
TEL EROZYON İŞLEMLERİNİZİ GELİŞTİRİN
Otomatik tel takma
Eşsiz AWF3 teknolojisi, suya daldırılmayan koşullarda sadece 10 saniyede hızlı, güvenilir otomatik tel takma sağlar. Makine konfigürasyonuna bağlı olarak daldırma koşullarında 500 mm’ye kadar otomatik tel takmaya izin verir
Kolay bakım
FANUC iH Pro, arızadan önce yaklaşan sorunları belirtebilir, hatta arıza süresini en aza indirmek için kurum içinde düzeltmenin nasıl yapılabileceğini özetleyen bir video veya görüntü sağlar. Ayrıca, standart olarak sertleştirilmiş bir iş parçası tablasının dahil edilmesi, herhangi bir çizik oluşma potansiyelini önler.
Kullanıcı dostu operasyon
Konik kesme performansındaki iyileştirmeler ve ayarlama kolaylığı sayesinde, geleneksel olarak karmaşık olan tel dikliğini ayarlama imkanı sunar. Ayarlama işlemi, ekran üstü talimatlarla yönlendirilen temel bir aparat kullanılarak yapıldığından dolayı oldukça basittir.
Yüksek hız ve yüksek hassasiyette kesim
FANUC’un deşarj kontrolü iPulse3, köşe kontrolü ve kademli parça kontrolü ile yüksek kesim performansı sağlar.
Kolay otomasyon için tasarlandı
Daha ağır iş parçalarını yüklemek için kolay robot erişimi ve ergonomik olarak tasarlanmış bir çalışma alanı, makinenin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.
Büyük Güvenilirlik
Tel Erozyon makinelerini üretme, 40 yıllık deneyim ve mükemmellik tutkusu, yüksek güvenilirlikle sonuçlanır. FANUC, uzun süre kusursuz çalışacak, müşterilerinin verimli çalışmasına destek olmak ve verimliliklerini artırmak için yüksek kaliteli ürünler üretmekten gurur duymaktadır.
ROBOCUT hangi şirketler için uygundur?
Hangi büyüklükte olursa olsun sektörünüz için ideal seçim
Parça ve kalıp üreticileri endüstrisi
Otomotiv endüstrisi
Elektrik ve Bilişim parça endüstrisi
Medikal endüstrisi
Havacılık endüstrisi
Fabrika otomasyonu FANUC'un DNA'sının bir parçasıdır
Dünya çapında her büyüklükteki şirkete 33.000’den fazla ROBOCUT kurduk!